Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
677 - NERIUM oleander rose double
Nomenclature
VEGECAD - 677 - NERIUM oleander rose double - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
NERIUM oleander rose double
LNB
Nom Commun
Laurier rose à fleur rose
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rose double Toute la belle saison
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre tous les 3-4 ans quelques vieilles branches. On peut aussi pincer au printemps l'extrémité des nouvelles pousses pour favoriser la ramification et par extension la floraison.
COMM
Commentaire
Fleurs roses doubles en bouquets de Juin à Octobre. Plante à protéger des grands froids. Excellent en bac, en haie ou en isolé, groupe. Tolère les embruns. La sève laiteuse est toxique.
ORGGEO
Origine Géographique
Bassin méditerranéen à Asie subtropicale