Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6778 - MALUS domestica 'REINE DES REINETTES'
Nomenclature
VEGECAD - 6778 - MALUS domestica 'REINE DES REINETTES' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINE DES REINETTES'
LNB
Nom Commun
Pommier Reine des Reinettes
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturite dès septembre, fruit jaune strié rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Excellent arbre fruitier très productif. Fruit très odorant, coloré. Excellente chair blanche, croquante, ferme et sucrée, légerement acidulée. Murit en automne, se conserve tout lhiver. Arbre sain, assez vigoureux, fertile. On lui prête des origines Anglaises à Hollandaises. Connue depuis le XVIII° siècle. Pollinisateurs:Evereste,Reinette clochard,de Brive,de Caux, Cox Orange, Calville Blanc et rouge dhiver,Belchard®Chantecler,Golden delicious,Granny smith,Idared,Melrose,Reine des reinettes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine incertaine, très ancienne