Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6780 - MALUS domestica 'REINETTE GRISE DU CANADA'
Nomenclature
VEGECAD - 6780 - MALUS domestica 'REINETTE GRISE DU CANADA' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINETTE GRISE DU CANADA'
LNB
Nom Commun
Pommier Reinette Grise du Canada
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros fruits excellents au couteau et en cuisine
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
gris, argenté
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Très productif. Gros fruit Brun clair. Chair Blanc jaune-vert fine assez ferme, croquante sucrée juteuse et délicieusement parfumée. Maturité Novembre à Avril. Variété ancienne decrite pour la 1° fois en 1805 par Clavel. Origine antérieure. Diffusée plus largement par Louis Noisette. Pollinisateurs: Autofertile, production améliorée par Coxs Orange Pippin, Golden delicious, Grand Alexandre, Idared, Reine des reinettes, Red Delicious, Reinette de Brive, Reinette Clochard, Granny Smith, Jonathan.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine inconnue, avant 1805