Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6782 - MALUS domestica 'REINETTE DU MANS'
Nomenclature
VEGECAD - 6782 - MALUS domestica 'REINETTE DU MANS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINETTE DU MANS'
LNB
Nom Commun
Pommier Reinette du Mans
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Tres bonne conservation, fruit jaune parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Très fertile. Fruit moyen, jaune clair à doré, ponctué de brun. Chair blanche, fine, ferme, croquante, assez sucrée, très juteuse, agréablement parfumée. Maturité Février à Juin. Probablement né à Breil, où des arbres datant au moins du XVII prospèraient Synonymes : De Jaune, Dargent, Pape, Reinette de Savoie Très résistante au puceron lanigère. Floraison très tardive, évitant le gel. Bonne pollinisatrice. Pollinisateur : Reine de reinette, malus Evereste, La nationale, Cravert, Faros.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Breil canton de Montfort, Sarthe (F)