Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6785 - MALUS domestica 'TRANSPARENTE DE CRONCEL'
Nomenclature
VEGECAD - 6785 - MALUS domestica 'TRANSPARENTE DE CRONCEL' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'TRANSPARENTE DE CRONCEL'
LNB
Nom Commun
Pommier Transparent de Croncel
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Productive, Rustique, juteuse, sucrée et parfumée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Très vigoureux, fertile, productif, sain et rustique. Maturité août à décembre. Fruit moyen à gros, jaune pâle rosé, ponctué de fauve. Chair blanche à rosée, fine, tendre, juteuse, très sucrée, acidulée, bien parfumée. Obtenue en 1869 par Baltet, pépiniériste dans le faubourg de Croncels à Troyes. Synonyme : Champenoise Pollinisateurs : Golden, Reine des Reinettes, Winter Banana Résistant au puceron lanigère Variété à couteau excellente aussi en compote Floraison tardive Bonne pollinisatrice.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Ernest Baltet, Troyes (F)1869