Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PHILIPP
Beschreibung
67M360850GE45/75M360850VAGE45 - 45° abgewinkelt
Stückliste
67M360850GE45
CNSORDERNO
Art.-Nr.
RD
Typ
36
D
Durchmesser
47 mm
A
Länge
165 mm
LA
Länge
690 mm
E
Tiefe
68 mm
DS
Durchmesser
25 mm
WB
Angle
45 deg
AZSZ45
Axialzug / Schrägzug zul. Fz 0-45°
63.0 kN
QZ
Querzug zul. FQ
31.5 kN