Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6801 - PRUNUS insititia MONSIEUR HATIF
Nomenclature
VEGECAD - 6801 - PRUNUS insititia MONSIEUR HATIF - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS insititia MONSIEUR HATIF
LNB
Nom Commun
Prunier Monsieur Hatif
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beaux Fruits sucrés et finement parfumés en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Trés légère de formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Vigoureux et très fertile. Maturité fin juillet Chair jaune herbacé, mi- fine, très tendre et fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée. Relevée dun goût fin et agréable. Synonymes : Du Roi, Mr Hâtif de Montmorency, New-Early Orléans, Wilmots Orléans. Pollinisateurs : Reine claude de Bavay, Tardive de Chambourcy, Pruneau dagen (dente). Préfere les sols riches, légers, les expositions aérés ensoleillées.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Origine ancienne et inconnue