Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6802 - PRUNUS insititia 'MIRABELLE DE NANCY'
Nomenclature
VEGECAD - 6802 - PRUNUS insititia 'MIRABELLE DE NANCY' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS insititia 'MIRABELLE DE NANCY'
LNB
Nom Commun
Mirabellier de Nancy, prunier
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Mirabelles à maturité en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très productif. Maturité Août-Septembre. Chair jaune transparente, fine, fondante, assez sucrée et juteuse. Bonne cru, excellente en conserves. Origine ancienne et incertaine. Eviter leau stagnante au sol. Autofertile en partie. Pollinisateur : Reine-Claude dorée, De Chambourcy, DOullins, DAlthan, Quetsche dAlsace.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine ancienne et incertaine