Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6804 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE BAVAY'
Nomenclature
VEGECAD - 6804 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE BAVAY' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE DE BAVAY'
LNB
Nom Commun
Prunier Reine-Claude de Bavay
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros fruits en Septembre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Trés légère de formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très vigoureux et productif. Autofertile. Chair jaune-vert assez fine, bien sucrée, finement parfumée, musquée très juteuse. à cueillir bien mûre. Bonne en pruneaux. Préfère les sols pas trop lourds, bien exposés. Obtenue en 1841 par le major Esperen à Malines (Belgique).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Major Esperen, Malines (Belgique) 1841