Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6809 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE VIOLETTE'
Nomenclature
VEGECAD - 6809 - PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE VIOLETTE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS domestica 'REINE-CLAUDE VIOLETTE'
LNB
Nom Commun
Prunier Reine-Claude Violette
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belles Reine-Claude violettes en Septembre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Trés légère de formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Fruit assez gros. Chair jaune-vert assez fine, sucrée, bien juteuse, assez parfumée. Origine ancienne et incertaine. Une des meilleurs prunes violettes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Origine ancienne et incertaine