Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6813 - CASTANEA x 'MARIGOULE'
Nomenclature
VEGECAD - 6813 - CASTANEA x 'MARIGOULE' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
CASTANEA x 'MARIGOULE'
LNB
Nom Commun
Châtaignier Marigoule
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Enormes châtaignes en fin d'été, arbre sain
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux et sain. Peut atteindre 25 m. Plante mellifère. Fruits gros à très gros par 2-3 dans la bogue,à chair très ferme. Utilisé en confiserie ou braisés, cuits et brisés. Hybride de C. crenata par C. sativa Sols frais assez riche et profond nécessaire. Système racinaire traçant. à planter en dessous de 500m daltitude. Excellente variété bien adaptée en régions Centre-ouest et Sud-Est. à exposer au sud, sud-est et sud-ouest. La présence à proximité dautres variétés renforce la production.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; verger de Migoule près de Brive (F)