Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814001 - Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 digitale PNP Eingänge
Stückliste
6814001
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 digitale PNP Eingänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 digitale PNP Eingänge, 2x M12, 5-pol, B-kodiert, PROFIBUS-DP-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz
EAN
4047101285802
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBDP-L2-16DIP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink