Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814002 - Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale pnp Eingänge und 8 digit
Stückliste
6814002
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale pnp Eingänge und 8 digit
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A, 2x M12, 5-pol, B-kodiert, PROFIBUS-DP-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal
EAN
4047101285796
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBDP-L2-8DIP-8DOP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink