Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814004 - Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 konfigurierbare digitale Kanäle
Stückliste
6814004
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 konfigurierbare digitale Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 16 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, 2x M12, 5-pol, B-kodiert, PROFIBUS-DP-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbare digitale Kanäle pro Steckplatz
EAN
4047101285840
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBDP-L2-16DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink