Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814008 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle
Stückliste
6814008
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbare digitale Kanäle pro Steckplatz
EAN
4047101285529
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L1-16DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink