Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814025 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Eingänge, konfigurier
Stückliste
6814025
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Eingänge, konfigurier
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Eingänge, konfigurierbar als Spannung, Strom, RTD oder Thermoelement, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Jeder Kanal frei wählbar für Spannung, Strom, RTD, Widerstand oder Thermoelement, Messbereiche:, Spannung: +/-500mV, +/-100mV, +/-50mV, +/-1V, 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V, Strom: 0 / 4-20mA, +/-20mA, RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000, Widerstand: 0-100Ω / 400Ω / 2kΩ / 4kΩ, Thermoelemente: Typ B, C, E, G, J, K, N, R, S, T, Eingänge differenziell oder gemeinsamer Bezug, ARGEE programmierbar
EAN
4047101309249
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-4AI
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink