Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814028 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Ausgänge, konfigurier
Stückliste
6814028
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814028
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Ausgänge, konfigurier
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Ausgänge, konfigurierbar als Spannung oder Strom, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Jeder Kanal frei wählbar für Spannung oder Strom, Ausgangsbereiche:, Spannung: 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V, Strom: 0 / 4-20mA, ARGEE programmierbar
EAN
4047101310306
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-4AO
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink