Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814029 - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 u
Stückliste
6814029
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814029
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 u
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A, Leitungslänge 50 m, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, PROFINET S2 Systemredundanz, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal, 2 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A, ARGEE programmierbar
EAN
4047101310252
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-2RFID-4DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink