Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814031 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 2 konfigurierbare serielle Schn
Stückliste
6814031
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 2 konfigurierbare serielle Schn
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 2 konfigurierbare serielle Schnittstellen und 4 universelle digitale Kanäle, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose gruppenweise, Max. 0.5A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbarer digitale Kanäle pro Steckplatz, Zwei serielle Schnittstellen wählbar als RS485 oder RS232, Pro serielle Schnittstelle bis zu acht integrierte Modbus RTU Slaves, Vier frei wählbare digitale Kanäle als Ein- oder Ausgang, ARGEE programmierbar
EAN
4047101310269
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-2COM-4DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink