Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814034 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, Eingan
Stückliste
6814034
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814034
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, Eingan
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, Eingangsdiagnose pro Kanal, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Kanal, ARGEE programmierbar
EAN
4047101313963
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S1-8DIP-D
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink