Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814035 - Ethernet Spanner, Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp E
Stückliste
6814035
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Spanner, Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp E
DESCLONG
Langbeschreibung
Ethernet Spanner, Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp Eingänge, Zwei separate, elektrisch isolierte, Ethernet-Schnittstellen, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen, Protokolle: EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet, Profinet wird unterstützt auf Ethernet-Port P2, 1:1 NAT-Router, 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz
EAN
4047101331707
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-EN1
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink