Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814067 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A
Stückliste
6814067
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814067
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Dieser Artikel darf nur für GM-Projekte verwendet werden!
EAN
4047101341911
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-LG-16DOP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink