카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6814070
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6814070.prj},{NB=6814070},{BMENB=6814070},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/a8/6814070.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/80/a8/6814070.png},{DESCSHORT=Compact multiprotocol I/O module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs and 8 Digita}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
6814070 - Compact multiprotocol I/O module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs and 8 Digita
Bill of material
6814070
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6814070
DESCSHORT
Short Description
Compact multiprotocol I/O module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs and 8 Digita
DESCLONG
Long Description
Compact multiprotocol I/O module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs and 8 Digital PNP Outputs 2 A, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pin, D-coded, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, Input diagnostics per port, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel, Ports C5–C8: Pin 1 not connected
EAN
4047101343304
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L1-8DIP-8DOP-01
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink