Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814073 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge
Stückliste
6814073
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814073
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, Pin1 schaltbar pro I/O-Steckplatz, ATEX Zone 2/22, Diagnose der Versorgung pro I/O-Steckplatz, ARGEE programmierbar
EAN
4047101420210
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S2-8DIP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink