Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814100 - I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 digitale pnp Eingä
Stückliste
6814100
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 digitale pnp Eingä
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 digitale pnp Eingänge, IO-Link V1.1 Class A, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 2 digitale Eingänge pro Steckplatz, I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung, IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
EAN
4047101276817
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBIL-M1-16DIP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink