Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814124 - Kompaktes RFID-Modul für Ethernet, Linux zur Implementierung durch Systemintegra
Stückliste
6814124
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes RFID-Modul für Ethernet, Linux zur Implementierung durch Systemintegra
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes RFID-Modul für Ethernet, Linux zur Implementierung durch Systemintegratoren, Leitungslänge 50 m, TCP/IP, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Frei programmierbares Kompaktmodul basierend auf Linux, Programmiersprache C, C++, NodeJS, Python, Software-Komponenten: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
EAN
4047101376951
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNX
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink