Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814129 - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale NPN Eingänge und 4
Stückliste
6814129
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814129
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale NPN Eingänge und 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale NPN Eingänge und 4 konfigurierbare digitale NPN Kanäle, Betriebsspannung 12…30 VDC, EtherNet/IP Slave, Modbus TCP Slave, PROFINET Slave, 2 RJ45 Ports für den Ethernet Anschluss, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 Mbit/s, 4 digitale NPN Eingänge, 4 konfigurierbare NPN Kanäle, DI oder DO, 24 VDC, 1 A Ausgänge, Schutzart IP20
EAN
4047101450873
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FEN20-4DIN-4DXN
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink