Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814140 - Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link Master Kanäle
Stückliste
6814140
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link Master Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link Master Kanäle, EtherNet/IP-Slave, Modbus TCP-Slave, PROFINET-Slave, 2 RJ45-Ports für den Ethernet-Anschluss, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 Mbit/s, C/Q als digitale Ein- oder Ausgänge konfigurierbar, V1+1…V1+4 konfigurierbar als ein, umschaltbar oder aus, Schutzart IP20
EAN
4047101501711
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FEN20-4IOL
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink