Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
682 - OSMANTHUS heterophyllus
Nomenclature
VEGECAD - 682 - OSMANTHUS heterophyllus - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
OSMANTHUS heterophyllus
LNB
Nom Commun
Osmanthe à feuilles de houx
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées blanches en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Buisson compact au beau feuillage coriace persistant vert foncé. Le feuillage est assez divers et peut ressembler à celui du houx. Floraison blanche parfumée en Septembre-Octobre réunies en petits bouquets.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon