Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6821321 - Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge
Stückliste
6821321
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6821321
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge, Busanschluss via AS‐interface Flachbandkabel oder M12 x 1 Steckverbinder, Anschluss der Feldgeräte via M12 x 1 Steckverbinder, AS‐i Spezification V2.1, Kurzschlussdiagnose, Vergossenes Gehäuse, Schutzart IP67, Adressbereich 1...31 A/B, 4 Eingänge 3 Draht PNP, 24 VDC
EAN
4047101045895
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FAS4-S0400
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink