Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6821324 - Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge, 4 Ausgänge
Stückliste
6821324
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6821324
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge, 4 Ausgänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompakte Feldbusstation für AS-interface, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, Busanschluss via AS‐interface Flachbandkabel oder M12 x 1 Steckverbinder, Anschluss der Feldgeräte via M12 x 1 Steckverbinder, AS‐i Spezification V2.1, Kurzschlussdiagnose, Vergossenes Gehäuse, Schutzart IP67, Adressbereich 1...31, 4 Eingänge PNP, 4 Ausgänge PNP, 24 VDC
EAN
4047101045925
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FAS4-CSG44
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink