Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824139 - piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4
Stückliste
6824139
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 2 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101178647
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCOB-0404D-0005
BUS
piconet_prm_cad_bus
A1
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink