Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824413 - piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler
Stückliste
6824413
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824413
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler, Vor‐/Rückwärtszähler, 2‐kanalig, Schaltfrequenz 100 kHz, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101181333
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDPB-0202D-1003
BUS
piconet_prm_cad_bus
B2
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink