Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824420 - piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12
Stückliste
6824420
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824420
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A), Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101181401
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDPB-0008D-1004
BUS
piconet_prm_cad_bus
B2
VGB
Piconet - Power
StSt
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink