Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824438 - piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 analoge Eingänge ±10 V
Stückliste
6824438
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824438
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 analoge Eingänge ±10 V
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 analoge Eingänge ±10 V, 4 analoge Eingänge ±10 V, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101181586
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDPB-40A-1005
BUS
piconet_prm_cad_bus
B2
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink