Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824473 - piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 di
Stückliste
6824473
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 di
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 digitale Ausgänge 0,5 A, Direkter Anschluss an den IP‐Link, IP20 Klemmen Zugfederanschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metall‐Rundsteckverbinder, Schutzart IP20
EAN
4047101181913
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SNNE-0808D-0003
BUS
piconet_prm_cad_bus
Nein
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink