Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824476 - piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 16 digitale Ausgänge 0,5 A (in Summe 4 A)
Stückliste
6824476
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 16 digitale Ausgänge 0,5 A (in Summe 4 A)
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 16 digitale Ausgänge 0,5 A (in Summe 4 A), Direkter IP‐Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101289152
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SNNE-0016D-0002
BUS
piconet_prm_cad_bus
Nein
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink