Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824481 - piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digit
Stückliste
6824481
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824481
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digit
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Koppelmodul für Modbus TCP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Direkter IP‐Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101289190
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SENL-0404D-0002
BUS
piconet_prm_cad_bus
D1
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink