Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6825348 - Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 12 digitale pnp Eingänge, 4 digital
Stückliste
6825348
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6825348
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 12 digitale pnp Eingänge, 4 digital
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP, 12 digitale pnp Eingänge, 4 digitale Ausgänge 2 A, Pro Steckverbinder 2 Ein- bzw. 2 Ausgänge, Für Roboterapplikationen, Robuste Elektromechanik, Hohe Magnetfeldfestigkeit, Intelligenter Abschlusswiderstand, Modulbezogene Diagnose, IP20 Klemmanschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101108514
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLDP-IOM124-0002(A2)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink