Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6827019 - BL20 Elektronikmodul, 1 analoger Eingang für Spannung
Stückliste
6827019
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6827019
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, 1 analoger Eingang für Spannung
DESCLONG
Langbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, 1 analoger Eingang für Spannung, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss­technik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 1 analoger Eingang ‐10/0...+10VDC
EAN
4047101137620
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink