Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6827024 - BL20 Elektronikmodul, 2 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A
Stückliste
6827024
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6827024
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, 2 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A
DESCLONG
Langbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, 2 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss­technik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 2 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5 A max., P‐schaltend
EAN
4047101137675
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink