Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6827031 - BL20 Elektronikmodul, Zähler
Stückliste
6827031
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6827031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, Zähler
DESCLONG
Langbeschreibung
BL20 Elektronikmodul, Zähler, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss­technik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Erfassung von normierten Zählsignalen, 1 digitaler Eingang 24 VDC, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 2A, Zählbetriebsart: „endlos zählen“, „einmalig zählen“ oder „periodisch zählen“, Messbetriebsart: Frequenzmessung, Drehzahlmessung oder Periodendauermessung
EAN
4047101137743
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BL20-1CNT-24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink