Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6827248 - CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für EtherN
Stückliste
6827248
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6827248
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für EtherN
DESCLONG
Langbeschreibung
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für EtherNet/IP, Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS, Ethernet- und RS232-Programmier­schnittstelle, 512 kByte Programmspeicher, 32 Bit RISC Prozessor, < 1 ms für 1000 Befehle, 3 dezimale Drehcodierschalter, Schutzart IP20, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und EtherNet/IP™, 10/100 MBit/s
EAN
4047101109627
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BL20-PG-EN-IP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink