Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6828 - PYRUS communis 'LOUISE BONNE'
Nomenclature
VEGECAD - 6828 - PYRUS communis 'LOUISE BONNE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'LOUISE BONNE'
LNB
Nom Commun
Poirier Louise Bonne d'Avranches
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre facile et productif Bon et beaux fruits
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Maturité Septembre-Octobre. Très productif, régulier, toutes les formes lui conviennent. Chair blanche mi-fine mi-fondante tres sucrée, légerement acidulée et musquée, très agréablement parfumée, bien juteuse. Entretien facile. LAbbé Berryais nomma cette poire en disant à Louise, la femme de Mr Longueval : Cette poire est bonne comme vous, je lappellerai Louise-Bonne. Pollinisateurs : Bergamotte Esperen, Beurré Hardy, Comtesse deParis, Williams, Conférence, Duchesse dAngoulême.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Longueval, Avranches (F) vers 1780