Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6848 - MALUS domestica 'REINETTE D'ARMORIQUE'
Nomenclature
VEGECAD - 6848 - MALUS domestica 'REINETTE D'ARMORIQUE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINETTE D'ARMORIQUE'
LNB
Nom Commun
Pommier Reinette d'Armorique
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Tres bonne conservation goût et chair typiques
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux et fertile. Très bonne conservation Maturité : Janvier à juin. Récolte dès Novembre. Le fruit sadoucit à maturation au fruitier. Fruit assez gros, arrondi, jaune plus ou moins lavé de carmin, marbré de liège et parsemé de tâches brunes. Chair jaunâtre, fine, acidulée à légerement astringente, cassante, dense, parfumée. Variété ancienne déjà connue au XVIIème siècle. Synonymes : Pomme de genêt, Reinette de Bretagne. Produit également un bon cidre, sert dailleurs à le colorer.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Bretagne (F) XVIIème siècle