Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6850 - ROSIER PARFUM DE LIBERTE(R) 'Wekblunez'
Nomenclature
VEGECAD - 6850 - ROSA PARFUM DE LIBERTE(R) 'Wekblunez' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA PARFUM DE LIBERTE(R) 'Wekblunez'
LNB
Nom Commun
Rosier Parfum de Liberté=Memorial Day
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum puissant, floraison double rose tendre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Excellent hybride de thé, facile, à très grandes fleurs au puissant parfum de rose de Damas. Les fleurs sont larges, élégantes, daspect ancien avec leurs plus de 50 pétales ondulés et frangés. Floraison remontante. Rosier bien feuillu et très sain, peu épineux. Excellente fleur pour mettre en vase. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2004