Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6854 - MALUS domestica 'WINTER BANANA'
Nomenclature
VEGECAD - 6854 - MALUS domestica 'WINTER BANANA' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'WINTER BANANA'
LNB
Nom Commun
Pommier Winter Banana
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros et beau fruit au parfum de banane !
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Maturité octobre à février, très fertile. Fruit gros côtelé lisse et brillant, jaune soufre ombré de rouge rosé. Sillon saillant de loeil au pédoncule. Chair jaune clair très fine tendre très sucrée et juteuse, goût subtil de banane. Aurait été obtenue par Mr Flory, Indiana (US) vers 1870. Synonymes : Banane dHiver, Flory, Banana Pollinisateurs : Autofertile en partie, Idared, Reinette de Caux, Transparente de Croncels, Astrakan Rouge Très sain. Bon pollinisateur. Très bonne pomme à desserts.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; probalement USA vers 1870