Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6884140 - Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom
Stückliste
6884140
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6884140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom, Betriebsspannung 100…240 VAC / 100…300 VDC, Breiter Temperaturbereich, LED Zustandsanzeige
EAN
4047101556445
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU67-11-2420/M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink