Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6890 - MALUS domestica 'GRAND ALEXANDRE'
Nomenclature
VEGECAD - 6890 - MALUS domestica 'GRAND ALEXANDRE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'GRAND ALEXANDRE'
LNB
Nom Commun
Pommier Grand Alexandre
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturité de septembre à octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux, fertile, productif, très odorant. Fruit très gros, jaune-rose strié de rouge. Chair jaune pâle, fine et tendre, sucrée, acidulée, juteuse, parfum de violette et de framboise Maturité : septembre à décembre. Introduite de Moscou à la fin du 18eme siècle, baptisée en lhonneur de lEmpereur alexandre 1er, Tsar de Russie. Synonymes : Aporta, Empereur Alexandre de Russie, Gros Alexandre. Autofertile.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Moscou Russie fin du XVIII° siecle