Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6926 - PRUNUS armeniaca 'PRECOCE DE SAUMUR'
Nomenclature
VEGECAD - 6926 - PRUNUS armeniaca 'PRECOCE DE SAUMUR' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS armeniaca 'PRECOCE DE SAUMUR'
LNB
Nom Commun
Abricotier Précoce de Saumur
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bon abricots précoces à maturité en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en été.Limiter le nombre de fruits apres leur formation sur les charpentières au pot étalé pour éviter le sur-poids début Avril.
COMM
Commentaire
Autofertile. Maturité fin Juin à Mi Juillet. Fruits Moyens à gros, peu juteux parfumés et doux. Semis de hazard découvert à Saumur dans les années 60. Aprés arasement dun mur larbre poussa spontanément sur un terre plein.Un voisin le replanta dans son jardin visible depuis la rue. Sa fertilité attira rapidement le regard des pépinieristes de Doué la fontaine et la variété se répandit rapidement dans le maine et Loire et la Tourraine. Les fleurs et jeunes fruits résistent à -3°c environ.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Saumur (F) vers 1960